System 55 Cremeweiß Sensotec o.Fernbedienung [237601] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Cremeweiß glänzend Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 196,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Sensotec o.Fernbedienung [237603] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Reinweiß glänzend Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 196,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m Sensotec o.Fernbedienung [237627] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 196,89 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit Sensotec o.Fernbedienung [237628] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Anthrazit Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 200,96 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu Sensotec o.Fernbedienung [237626] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Farbe Alu Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 203,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m Sensotec o.Fernbedienung [2376005] Sensotec ohne Fernbedienung Gira System 55 Schwarz matt Die Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden. Merkmale: - Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch Benutzende wird dadurch ausgeschlossen. - Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). - Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. - Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. - Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. - Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. - Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). - Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. - Montage in tiefe Gerätedose. - Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI / VDE 6008 Blatt 3. - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Technische Daten: Spannungsversorgung: AC 230/240 V~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Montagehöhe: 1,10 m Erfassungsbereich nach vorne - Nahbereich: ca. 5 cm - Fernbereich: ca. 6 m Reichweite zu jeder Seite - Fernbereich: ca. 2 m Helligkeit: 10 bis 1000 lx Nachlaufzeit: 1 s bis 60 min Anschluss Schraubklemmen - Eindrähtig: 1,5 bis 2,5 mm² - feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5 bis 2,5 mm² Anschlussleistung - Glühlampen: 4 bis 300 W - HV-Halogen: 4 bis 300 W - LED-Lampen: typ. 4 bis 60 W Einbautiefe: 33 mm Hinweise: - Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2376 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 203,67 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx