Gira TX_44 Reinweiß Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. [028966] Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0289 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 7,06 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 Anthrazit Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. [028967] Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0289 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,42 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 F Alu Adapterrahmen Gira TX_44 f. Sys55 Komp. [028965] Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (55 x 55 mm) (IP20) Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Mit diesem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich die Produkte aus dem System 55 in Gira TX_44 integrieren. Hinweise: - Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. - Hotel-Card-Schalter, FI-Schutzsteckdose, Datenschnittstelle, Datenhaube, steckbare Abdeckhaube, Wohnungsstation Standard mit Hörer können nicht in diesen Adapterrahmen integriert werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0289 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 10,42 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx