Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Tastschalter Wechselsch. 2f [012866] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Technische Daten: Einbautiefe - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0128 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 44,86 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Tastschalter Wechselsch. 2f [012867] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Technische Daten: Einbautiefe - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0128 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 48,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Tastschalter Wechselsch. 2f [012865] Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Wechselschalter 2fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Technische Daten: Einbautiefe - 0125 ..: 25 mm - 0128 ..: 28 mm Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Mit abtastbarer Bedienerführung. - Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0128 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 48,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx