WD AP Grau Wipptaster Schließer sMK BSF [015231] Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 Grau Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschild liegt bei. - Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0152 31 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 43,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx