WG AP Grau Abzweigdose [007030] Abzweigdose Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Technische Daten: Umgebungstemperatur - Normalbetrieb: -20 °C bis +45 °C - mit KNX: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Die Abzweigdose kann mit Anschlussadaptern für Kabelkanal bzw. Rohr ausgerüstet werden. - Mit dieser Abzweigdose und der Tasterschnittstelle für KNX kann das Schalterprogramm Wassergeschützt Aufputz problemlos in das KNX System integriert werden. Abmessungen in mm: B 88,5 x H 107,5 x T 54,5 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0070 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 27,37 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx