WG AP Grau SCHUKO 2f senkr. KD [078030] SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Statt der SCHUKO-Steckdosen können in der senkrechten Kombination auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0780 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 30,49 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx