WG AP Grau Wipptaster Schließer sMK BSF [015230] Wipptaster 10 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Schließer 1-polig mit sep. Meldekontakt Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: - Symbole "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0152 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 24,66 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx