WG AP Grau Wipp-Kontroll Aus 2-p BSF [011230] Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Ausschalter 2-polig Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Mit Glimmlampenelement. Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtbar anzuschließen. Lieferumfang: - Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt. - Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt. - Glimmlampenelement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0112 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 46,55 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx