WG AP Grau Wipp-Kontroll AusWe BSF [011630] Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Universal-Aus-Wechselschalter Gira Wassergeschützt Aufputz IP44 Grau Merkmale: - Mit Glimmlampenelement. Technische Daten: Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm² Nennleistung - LEDi/ CFLi: 100 W Hinweise: - Auch beleuchtet anschließbar. Lieferumfang: - Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigefügt. - Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigefügt. - Glimmlampenelement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0116 30 Grau Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,65 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx