Elektronik Netzteil Notrufset Funk [593000] Netzteil für Notrufset Funk Gira System 55 Merkmale: - Unterputz-Netzteil für das Notrufset Funk. Versorgt das Rufmodul Funk mit Spannung. Technische Daten: Eingangsspannung: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA Ausgangsspannung: DC 12 V, 1 A Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5930 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 192,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx