System 55 Reinweiß Notrufset Funk [591403] Notrufset Funk Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: Das Set besteht aus: - Rufmodul Funk mit roter LED-Signalleuchte (Dauerlicht bei Notruf), integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton). - Zugtaster Funk (batteriebetrieben) mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse. - Abstelltaster Funk (batteriebetrieben) mit grüner Abstelltaste. - Unterputz-Netzteil für das Rufmodul. Technische Daten: Unterputz-Netzteil Rufmodul Funk - Primär: AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 170 mA - Sekundär: DC 12 V, 1 A Spannungsversorgung Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk: DC 3,6 V, 1200 mAh Batterien - Abstelltaster Funk und Zugtaster Funk: 1x ½ AA, 3,6 V, 1200 mAh, Lithium (14,7 x 25,2 mm) - UN-Nr.: 3091 - Rufmodul: 1x CR2, 3 V, 800 mAh, Lithium (14,5 x 25,6 mm) - UN-Nr.: 3091 Funkfrequenz: 868,35 MHz Reichweite (Freifeld): max. 100 m Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C Montage: Gerätedosen 1fach Hinweise: - Die einzelnen Komponenten eines Sets sind funktechnisch so vorkonfiguriert, dass eine Inbetriebnahme mit geringem Aufwand möglich ist. - Zur Erweiterung des Notrufsets Funk können die Komponenten einzeln nachgekauft werden. - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. - Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5914 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 578,40 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx