Zubehör Bleigelakku 12 V 12 Ah [113000] Bleigelakku 12 V 12 Ah Gira KNX System Akku 12 V 12 Ah Merkmale: - Zur Pufferung der KNX Systemspannung in Kombination mit der Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei. - Max. zwei Bleigelakkumulatoren können parallel an die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Technische Daten: Nennspannung: DC 12 V Kapazität Akku: 12 Ah Gewicht: 4,2 kg Hinweise: - Beim Anschluss eines Bleigelakkus an die KNX Spannungsversorgung muss der Basiskabelsatz verwendet werden. Beim Anschluss von zwei Bleigel-Akkumulatoren benötigen Sie den Basiskabelsatz für den einen Akku und den Erweiterungskabelsatz für den anderen Akku. - Wartungsfrei durch geschlossene Bauweise nach EN 50014/VDE 0170/0171 Teil 1/5.78. Abmessungen in mm: B 151 x H 94 x T 98 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1130 00 Akku 12 V 12 Ah Menge: 0 Stk Einzelpreis: 91,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx