Zubehör Spannungsversorgung AC 24 V 1 A REG [102400] Spannungsversorgung AC 24 V 1 A Gira KNX System REG Merkmale: - Spannungsversorgung für die Wetterstation und die eingebaute Heizung des Windsensors 0 – 10 V, Regensensor 0 / 10 V usw. Technische Daten: Nennspannung - primär: AC 230 V 50/60 Hz - sekundär: AC 24 V Nennstrom sekundär: 1 A Anschlüsse: Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1024 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 113,09 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx