KNX KNX Modul RWM Dual [234300] KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual Gira KNX System Merkmale: - Das KNX Modul ermöglicht die Anbindung des Rauchwarnmelders Dual Q an ein KNX System. - Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS. - Alarm - Nebenstellenalarm (zur Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über KNX). - Drahtgebundener Alarm (Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über Draht). - Signalgeber (zum Einschalten des Signalisierungstons) - Statusmeldungen. - Störmeldungen. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Hinweise: - Das KNX Modul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. - Planungshinweise in Broschüre "Technische Informationen" www.download.gira.de beachten. - Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2343 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 136,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx