KNX REG Rollladenaktor 4f AC 230 V Hand [216000] Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX Jalousiesteuerung REG Merkmale: - Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. - Mit integrierter Busankopplung. - Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig). - Anschluss verschiedener Außenleiter. - Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge. - Rollladenposition direkt ansteuerbar. - Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. - Rückmeldung der Position. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. - Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. - Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltspannung AC: AC 230 V, 50/60 Hz Schaltvermögen AC 230 V: 6 A / AC1 Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Last über Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2160 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 262,99 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx