KNX REG Schaltaktor 8f 16 A Hand + Strom C-Last [104600] KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten Gira KNX System REG plus REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Merkmale: - Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. - Schließer- oder Öffnerbetrieb. - Zentrale Schaltfunktion. - Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. - Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. - Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). - Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. - Speicherfunktion für Lichtszenen. - Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. - Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. - Die Schaltkontakte des Schaltaktor 8fach C-Last sind speziell für Lasten mit kapazitivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt (siehe technische Daten). - Der Schaltaktor besitzt eine integrierte Stromerkennung. - Für jeden Kanal kann eine Strommessung erfolgen. - Stromerkennung: Messung des Laststroms für jeden Kanal. - Schwellwerte zur Lastüberwachung (z. B. Meldung Lastausfall). - Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Relais - Anzahl: 8 - Kontakt: je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil Schaltvermögen AC 230 V: 16 A / AC1 bzw. 16 A / AC3 Schaltvermögen AC 400 V: 10 A / AC1 bzw. 10 A / AC3 Maximaler Einschaltstrom: 600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs Anschlussleistung - Ohmsche Last: 3680 W - Kapazitive Last AC 230 V: 16 A, max. 200 µF - Glühlampen: 3680 W - HV-Halogen: 3680 W - gewickelter Trafo: 2000 VA - Gira Tronic-Trafo: 2500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 3680 VA - Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung: 3680 VA - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 2500 VA - Quecksilberdampflampen unkompensiert: 3680 W - Quecksilberdampflampen parallelkompensiert: 3680 W Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Stromerkennung: 0,25 bis 16 A sinus Stromerkennung: 50/60 Hz Hinweise: - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1046 00 REG plus Menge: 0 Stk Einzelpreis: 485,03 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx