KNX REG Schaltaktor 4f 16 A Hand [100400] Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung für KNX Gira KNX System REG REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich. Merkmale: - Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige. - Schließer- oder Öffnerbetrieb. - Zentrale Schaltfunktion. - Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast. - Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion. - Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. - Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang. - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang. - Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). - Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. - Speicherfunktion für Lichtszenen. - Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar. - Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung. - Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar. - Unabhängiges Schalten der vier Ausgänge. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Relais - Anzahl: 4 - Kontakt: je 1 x Schließer potenzialfrei, bistabil Schaltvermögen - AC 230 V: 16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3 - AC 400 V: 10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3 - DC: 16 A / 24 V Maximaler Einschaltstrom: 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs Anschlussleistung - Ohmsche Last: 3600 W - Kapazitive Last AC 230 V: 16 A, max. 140 µF - Glühlampen: 2500 W - HV-Halogen: 2500 W - gewickelter Trafo: 1200 VA - Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 2500 VA - Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung: 2300 VA - Leuchtstofflampen, parallelkompensiert: 1300 VA - Quecksilberdampflampen unkompensiert: 2000 W - Quecksilberdampflampen parallelkompensiert: 2000 W Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Montage auf DIN-Hutschiene. - VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang: - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1004 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 260,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx