KNX RF/TP Medienkoppler/RF Repeater [511000] KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater Gira KNX RF REG plus Mit den KNX RF Systemgeräten werden die KNX RF Tastsensoren und KNX RF Handsender über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert. Merkmale: - Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Produkten (TP) und KNX RF Funkprodukten. - Über die ETS als Medienkoppler oder Repeater konfigurierbar. - Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). - Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden). - Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstützung ab ETS5). Technische Daten: KNX Medium: RF1.R, TP1-256 Inbetriebnahme-Modus: S-Mode Nennspannung: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - KNX Data Secure kompatibel. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5110 00 REG plus Menge: 0 Stk Einzelpreis: 246,48 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx