KNX RF Datenschnittst. (USB-Stick) [512000] KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick) Gira KNX RF USB-Stick Mit den KNX RF Systemgeräten werden die KNX RF Tastsensoren und KNX RF Handsender über die ETS in die KNX Struktur eingebunden und parametriert. Merkmale: - Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk). - Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A). - Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software ab der Version ETS5 durchgeführt werden. Technische Daten: KNX Medium: RF1.R Inbetriebnahme-Modus: S-Mode Spannungsversorgung: DC 5 V über USB-Steckplatz USB-Version: 2.0 oder höher USB-Anschluss: Typ A Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Relative Feuchte: Max. 80% (keine Betauung) Funkfrequenz: 868,3 MHz Sendeleistung: max. 20 mW Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Geeignet für PC oder Laptop mit Windows-Betriebssystem. - Automatische Installation der PC-Kommunikation über HID-Profil. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5120 00 USB-Stick Menge: 0 Stk Einzelpreis: 203,62 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx