KNX REG Spannungsversorgung 640 mA o.Drossel [107900] KNX Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei Gira KNX System REG Merkmale: - Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 640 mA erzeugt die KNX Systemspannung. - Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Buslinie von der Spannungsversorgung. - Mit Anschlüssen für einen Bleigelakku zur Pufferung der KNX Spannung bei Netzausfall. - Es können bis zu zwei Bleigelakkumulatoren angeschlossen und über die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung geladen werden. - Mit einem Temperaturfühler wird die Ladespannung temperaturabhängig geregelt. - Die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung besitzt einen potenzialfreien Wechselkontakt zum Melden einer Störung (z. B. Netzausfall, Akku-Fehler, Überlast bzw. Kurzschluss). Technische Daten: Nennspannung primär: AC 230 V, 50 / 60 Hz Nennspannung sekundär: DC 28 bis 31 V SELV Nennstrom sekundär: 640 mA, kurzschlussfest Wechselkontakt potenzialfrei: AC 230 V, 6A Wechselkontakt potenzialfrei: DC 12/24 V, 4 A Anschlüsse - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - Last: Schraubklemmen Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Hinweise: - Der Anschluss erfolgt über KNX Busanschluss- bzw. Abzweigklemmen (keine Datenschiene erforderlich). - Empfehlung: Überspannungsschutz für Gira KNX Produkte. - Überspannungsableiter BUStector BT 24, Fabrikat: DEHN + SÖHNE, Artikel-Nr. 925001. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Teilungseinheiten (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1079 00 REG Menge: 0 Stk Einzelpreis: 418,00 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx