KNX Reinweiß Präsenzm. Komfort [210602] KNX Präsenzmelder Komfort Lichtsteuerung Reinweiß Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen. Merkmale: - Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung. - Programmier-LED/-taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar/bedienbar. - PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor. - Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit. - Empfindlichkeit konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120° Erfassungsfeld mit Überlappung. - Handbetätigung durch IR-Fernbedienung. - Maximal 5+2 Funktionsblöcke konfigurierbar. - Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb. - Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung. - Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung. - Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag-/Nachbetrieb oder Wochen-/Wochenendbetrieb. - Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS). - Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder. - Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperatur-Betriebsmodus. - Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. - Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes. - Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe: 2,20 m bis 5 m Erfassungswinkel: 360° Montagehöhe 3 m - Erfassungsbereich: Ø ca. 20 m Helligkeitssensor - Messbereich: 0 bis 2000 Lux - Erfassungsbereich: Ø 2 m Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Relative Feuchte: 5 bis 93 % (keine Betauung) Schutzklasse: III Einbautiefe: 20 mm Hinweise: - Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse. Lieferumfang: - Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten. - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: 103 x 50 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2106 02 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 220,82 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx