KNX Präsenzm. Mini Komfort [222500] Präsenzmelder Mini Komfort für KNX Lichtsteuerung Präsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch. Merkmale: - Extrem flacher Einbau. - Klemmmontage an abgehangenen Decken. - Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. - Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). - Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. - Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. - Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. - Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. - PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. - Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. - Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. - Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Separate Auswertung im Fernbereich der drei PIR-Sensoren mit je 120° Erfassungsbereich mit Überlappung. - Handbetätigung durch IR-Fernbedienung. - Maximal 5 + 2 Funktionsblöcke konfigurierbar. - Funktionsblöcke 1 bis 5 jeweils einstellbare Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder, Meldebetrieb. - Funktionsblock 6: Präsenzmelder mit Lichtregelung. - Funktionsblock 7: Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung. - Funktionsblockumschaltung z. B. für Tag-/Nachbetrieb oder Wochen-/Wochenendbetrieb. - Funktionsblöcke 1 bis 5: Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. - Einstellbare Betriebsart bei Einzelgerät als Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN / Automatik AUS bzw. Automatik EIN / Manuell AUS). - Zwei Ausgänge pro Funktionsblock (1 bis 5) bei Funktion Deckenwächter, Präsenzmelder. - Funktionen Deckenwächter, Präsenzmelder pro Ausgang: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. - Deckenwächter, Präsenzmelder: Dämmerungsstufe einstellbar, Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-in, zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt, adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung), Kurzzeit-Präsenzfunktion, Rückmeldung der Dämmerungsstufe, Sperrfunktion, manuelle Bedienung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt), Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In, Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung. - Funktion Präsenzmelder mit Lichtregelung: Kombination mit Funktionsblock Präsenzmelder oder Einzelgerät, Sollwert einstellbar, Sollwertvorgabe über externes Kommunikationsobjekt, Sollwertverschiebung über externes Kommunikationsobjekt, Teach-In Funktion, Rückmeldung des effektiven Sollwertes. - Funktion Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung: bis zu drei Grenzwerte konfigurierbar, Funktionen Schalten, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Hysterese konfigurierbar, Grenzwert über externes Kommunikationsobjekt oder Teach-In, Sperrfunktion. - Integrierter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur (ab Indexstand I02). Technische Daten: KNX Medium: TP256 Montagehöhe: 2,20 m bis 5 m Erfassungswinkel: 360° Montagehöhe 3 m - Erfassungsbereich: Ø ca. 12 m Helligkeitssensor - Messbereich: 10 bis 2000 lx - Erfassungsbereich: 5 m Ø Aufbauhöhe auf Decke - Designring: 1,25 mm - inkl. Linse: 4,8 mm Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 100% (keine Betauung) Schutzart: IP44 Schutzklasse: III Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Einbautiefe: 34 mm Hinweise: - Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Lieferumfang: - Designring klein im Lieferumfang enthalten. - Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: Deckenausschnitt: 44 x - x Abmessungen (inkl. Designring klein): 53,5 x 38 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2225 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 256,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx