Zubehör Fernfühler [149300] Fernfühler Gira System 3000 Schwarz Merkmale: - Fernfühler mit 4 m Zuleitung (2 x 0,5 mm²), verlängerbar auf 50 m. - Fühler in Kunststoffkappe mit 7,8 mm Durchmesser und 20 mm Länge. Hinweise: - Fernfühler im Fußboden in ein Leerrohr verlegen. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1493 00 Schwarz Menge: 0 Stk Einzelpreis: 29,77 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx