KNX Einsatz Taster-BA 1f 1-Punkt + Status-LED [018100] Einsatz KNX Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung und Status-LED Gira KNX Bediengeräte Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: - Auf den Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) sind die Wippen 1fach der Unterputz-Schalterprogramme aufsteckbar. - Bei Verwendung der Status-LED bitte Wippen mit Kontrollfenster vorsehen. - Mit dem Taster-Busankoppler 1fach mit 1-Punkt-Bedienung sind die Funktionen Schalten (Tasten) realisierbar. - LED-Anzeige für: Dauer-Ein bzw. Dauer-Aus oder Status. Technische Daten: KNX Medium: TP1-64 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Einbautiefe: 31 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Für Krallenbefestigung geeignet. - Beim Schalterprogramm Gira TX_44, IP20 bitte Adapterrahmen und Abdeckung aus dem System 55 verwenden. - Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter nicht möglich. - Integration in Flächenschalter nicht möglich. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0181 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 75,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx