Flächenschalter Reinweiß Tastsens.3 Plus 3f (1+2) KNX [2043112] Tastsensor 3 Plus 3fach (1+2) für KNX Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3 oder Busankoppler 3 externer Fühler. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten, z. B. Temperatur, Uhrzeit, Datum, Alarm- und Hinweistexte. - Weiße Betriebs-LED. - Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar. - Interner Temperatursensor zum Messen der lokalen Raumtemperatur. Tastsensoreigenschaften: - Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung und manuelle Lüftersteuerung. - Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle, 2-Kanal-Bedienung, Reglernebenstelle, Reglerbedienung, Heizungsuhrbedienung und manuelle Lüftersteuerung. - Reglernebenstelle oder Reglerbedienung: Betriebsmodusumschaltung, (definierte Wahl eines Betriebsmodus oder Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi bei Reglernebenstelle), Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. - Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. - Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. - Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. - Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. - Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED, Beschriftungsfeldbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays. Raumtemperaturregler-Eigenschaften: - Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen). - Komfortverlängerung durch Präsenztaste. - Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus oder durch Frostschutzautomatik. - Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen über das Gerätedisplay. - Wahlweise ein oder zwei Regelkreise. - Je Heiz- oder Kühlstufe sind verschiedene Regelungsarten konfigurierbar: PI-Regelung (stetige oder schaltende PWM) oder 2-Punkt-Regelung (schaltend). - Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar. - Interner Temperatursensor und bis zu zwei externe Temperaturfühler (1 x Objekt, 1 x bedrahtet) zur Raumtemperaturmessung möglich. - Optionaler externer bedrahteter Fernfühler für z. B. Estrichfühler bei Fußbodenheizung. - Heizungsuhr mit 28 Schaltzeiten. LC-Displayeigenschaften: - Grafikdisplay mit schaltbarer LED-Hintergrundbeleuchtung. - 1-Bereichs- oder 2-Bereichsdarstellung. - Textanzeigen im Display in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch und Polnisch. Weitere Sprachen im Internet verfügbar. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schutzklasse: III Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2043 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 369,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx