Flächenschalter Reinweiß Tastsens.3 Komfort 2f KNX [2032112] Tastsensor 3 Komfort 2fach für KNX Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Zwei mehrfarbige Status-LEDs je Bedienfläche. - Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur. - Wippen- oder Tastenfunktion für jede Bedienfläche einstellbar. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte und Szenennebenstelle. - Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber 1 Byte, Wertgeber 2 Byte, Szenennebenstelle und Raumtemperaturregler-Nebenstelle. - Reglernebenstelle: Betriebsmodusumschaltung mit normaler und hoher Priorität, definierte Wahl eines Betriebsmodus, Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsmodi, Wechsel des Präsenzzustands, Sollwertverschiebung. - Sperrobjekt zum Sperren von einzelnen Tasten- bzw. Wippenfunktionen. - Anzeige einer Alarmmeldung durch Blinken sämtlicher LEDs. - Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) ist global oder jeweils getrennt konfigurierbar. Über den Bus kann eine überlagerte Funktion aktiviert werden, wodurch Farbe und Anzeigeinformation einzelner Status-LEDs prioritätsbedingt verändert werden können. - Weiße Betriebs-LED. - Betriebs-LED EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar. - Kommunikationsobjekt zur Helligkeitssteuerung der Status-LED und Betriebs-LED (z. B. für nächtliche Reduzierung der Helligkeit in Schlafräumen). Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schutzklasse: III Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2032 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 165,66 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx