Flächenschalter Reinweiß Tastsens.3 Basis 3f KNX [2023112] Tastsensor 3 Basis 3fach für KNX Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Zwei blaue Status-LEDs je Bedienfläche. - Weiße Betriebs-LED. - Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schutzklasse: III Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2023 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 145,04 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx