System 55 Tastsens.3 Basis 3f KNX [511300] Tastsensor 3 Basis 3fach für KNX System 55, mit Inbetriebnahme-Wippe Gira Bediengeräte für KNX Merkmale: - Montage auf Busankoppler 3. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. - Weiße Betriebs-LED. - Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche. - Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. - Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Schutzklasse: III Hinweise: - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. - Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5113 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 131,39 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx