KNX Einsatz Busankoppler 3 externer Fühler [200900] Einsatz KNX Busankoppler 3 mit externem Fühler Gira KNX Bediengeräte Merkmale: - Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her. - Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. - Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert. - Am Busankoppler 3 mit externem Fühler kann zusätzlich ein Temperaturfernfühler angeschlossen werden. Ein Raumtemperaturregler kann dadurch die Temperatur an einer zusätzlichen Messstelle aufnehmen. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse: III Einbautiefe: 25 mm Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Hinweise: - Der Fernfühler funktioniert nur in Kombination mit einem Tastsensor 3 Plus. Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2009 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 59,25 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx