KNX Einsatz Busankoppler 3 [200800] Einsatz KNX Busankoppler 3 Gira KNX Bediengeräte Merkmale: - Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her. - Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. - Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert. Technische Daten: KNX Medium: TP256 Anschluss KNX: Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse: III Einbautiefe: 22 mm Umgebungstemperatur: -25 °C bis +55 °C Lieferumfang: - KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2008 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 49,58 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx