Türko Erweiterungsmodul EB-Lautsprecher [125900] Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher Gira Türstationen Merkmale: - Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar. - Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden. - Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden. - Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. - Kleine Bauform. - Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. - Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben. Technische Daten: Anschlüsse - mech. Klingeltaster: 12 x Schraubklemme - gemeinsame Masse der Klingeltaster: 1 x Schraubklemme - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen. - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). - Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand. Lieferumfang: - Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen in mm: inkl. Befestigungslasche: B 67 x H 66,4 x T 27 ohne Befestigungslasche: B 67 x H 56 x T 27 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1259 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,88 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx