Türko EB-Lautsprecher [125800] Einbaulautsprecher Gira Türstationen Merkmale: - Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten. - An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden. - Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Kleine Bauform. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Wechselspannungsabfrage der Klingeltasten-Anschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. - Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. - Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar. - Farbkamera für Türstation anschließbar. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung). - Sprechlautstärke einstellbar. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung. Technische Daten: Spannungsversorgung: DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme - mech. Klingeltaster: 8 x Schraubklemme - gemeinsame Masse der Klingeltaster: 1 x Schraubklemme - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Hinweise: - Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). - Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt. Abmessungen in mm: B 101 x H 67 x T 27 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1258 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 127,73 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx