Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß Türstation 1f UP [126066] Türstation 1fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Reinweiß Merkmale: - Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. - Ruftaster 1fach Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse Busankoppler - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme - Binäreingang: 2 x Schraubklemme - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Anschlüsse Sprecheinsatz - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schutzart: IP44 Einbautiefe: 30 mm Abmessungen in mm: Namensschild: B 62 x H 62 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1260 66 Reinweiß Menge: 0 Stk Einzelpreis: 349,30 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit Türstation 1f UP [126067] Türstation 1fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Anthrazit Merkmale: - Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. - Ruftaster 1fach Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse Busankoppler - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme - Binäreingang: 2 x Schraubklemme - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Anschlüsse Sprecheinsatz - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schutzart: IP44 Einbautiefe: 30 mm Abmessungen in mm: Namensschild: B 62 x H 62 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1260 67 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 359,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (WG UP) F Alu Türstation 1f UP [126065] Türstation 1fach Wassergeschützt Unterputz IP44 Gira TX_44 Farbe Alu Merkmale: - Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. - Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. - Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. - Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. - Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. - Wetterfester Lautsprecher. - Hochwertiges Elektretmikrofon. - Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). - Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. - Quittungston bei Ruftastenbetätigung. - Sprechlautstärke einstellbar. - Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. - Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. - Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. - Ruftaster 1fach Technische Daten: Spannungsversorgung: über 2-Draht-Bus Anschlüsse Busankoppler - 2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemme - Zusatzversorgung: 2 x Schraubklemme - Binäreingang: 2 x Schraubklemme - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste - Video: 1 x Steckerleiste Anschlüsse Sprecheinsatz - Verbindungskabel: 2 x Steckerleiste Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schutzart: IP44 Einbautiefe: 30 mm Abmessungen in mm: Namensschild: B 62 x H 62 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 1260 65 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 359,81 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx