Standard 55 Cremeweiß SCHUKO 2f Vollpl. [078001] SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55 Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 25 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0780 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,84 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55 Reinweiß SCHUKO 2f Vollpl. [078003] SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55 Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 25 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0780 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,84 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55 Reinweiß m SCHUKO 2f Vollpl. [078004] SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte Standard 55 Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Technische Daten: Einbautiefe: 25 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0780 04 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 11,84 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx