System 55 Gelb SCHUKO SH + Abd. Sonderstrom [275902] SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol @Bild/Shutter.gif@BildEnde mit gelber Abdeckung für Sonderstromversorgung Gira System 55 Gelb glänzend Technische Daten: Einbautiefe: 32 mm Anschlussquerschnitt - für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm² Hinweise: - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2759 02 Gelb glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 13,92 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx