System 55 Klar/Reinweiß Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF [2003100] Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld Gira System 55 Klar / Reinweiß glänzend Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme - Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Hintergrundbeleuchtung. - Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Technische Daten: Nennspannung je Taster: AC/DC 24 V SELV Belastbarkeit je Taster: max. 20 mA Nennspannung je LED: DC 24 V SELV Belastbarkeit je LED: 1 mA Anschluss: 2 x Klemmblock 9-polig Anschlussquerschnitt: 0,4 bis 0,8 mm eindrähtig Einbautiefe: 25 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Auch beleuchtet anschließbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2003 100 Klar / Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 81,49 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Edelstahl Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF [2003600] Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld Gira System 55 Edelstahl Merkmale: Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme - Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige. - Demontageschutz durch Verschraubung. - Hintergrundbeleuchtung. - Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite. Technische Daten: Nennspannung je Taster: AC/DC 24 V SELV Belastbarkeit je Taster: max. 20 mA Nennspannung je LED: DC 24 V SELV Belastbarkeit je LED: 1 mA Anschluss: 2 x Klemmblock 9-polig Anschlussquerschnitt: 0,4 bis 0,8 mm eindrähtig Einbautiefe: 25 mm Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Hinweise: - Nur für SELV-Stromkreise geeignet. - Auch beleuchtet anschließbar. - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Lieferumfang: - Blanko Beschriftungsschilder liegen bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2003 600 Edelstahl Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,35 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx