System 55 Cremeweiß Kurzhub 42 V Schließer [013801] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 14,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Kurzhub 42 V Schließer [013803] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 14,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß m Kurzhub 42 V Schließer [013827] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 27 Reinweiß seidenmatt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 14,60 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Anthrazit Kurzhub 42 V Schließer [013828] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Anthrazit Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 28 Anthrazit Menge: 0 Stk Einzelpreis: 17,21 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 F Alu Kurzhub 42 V Schließer [013826] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Farbe Alu Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 26 Farbe Alu Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,90 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Schwarz m Kurzhub 42 V Schließer [0138005] Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Schließer 1-polig Gira System 55 Schwarz matt Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 11 mm Hinweise: - Für Klemm- und Dübelbefestigung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0138 005 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 21,90 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx