Rufsystem 834 Plus Stationszentrale Plus [597300] Stationszentrale Plus Rufsystem 834 Plus Merkmale: - Die Stationszentrale Plus eignet sich als zentrale Steuereinheit für kleinere Anlagen oder eine Station. - Die Stationszentrale Plus steuert die visuelle und akustische Rufsignalisierung in den jeweiligen Zimmern. - Die Stationszentrale Plus kommuniziert über den Stationsbus mit den Zimmerterminals, Zimmermodulen sowie den Dienstzimmerterminals. - Über die Stationszentrale können verschiedene Systemeinstellungen für die jeweilige Station vorgenommen werden. - Die Verbindung der Stationen (und ggf. Gruppen) erfolgt durch die übergeordnete System-Steuerzentrale. Funktionen - Konfiguration bei der Inbetriebnahme. - Diagnosefunktionen. - Steuerung der visuellen und akustischen Rufbearbeitung. - Überwachung der angeschlossenen Geräte und Leitungen. - Einteilung bzw. Gruppierung der angeschlossenen Zimmer in bis zu sechs (Pflege-)Gruppen. Technische Daten: Anschlüsse - Systembus: Ethernet (RJ45) - Stationsbus: Steckklemme 6-polig Montage: Aufputz oder auf Hutschiene Anschlussmöglichkeit: Monitor, Tastatur, LAN, USB Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5973 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 1.558,42 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx