System 55 Klar/Reinweiß Gira eNet Funk Wandsender 3f BSF [5333100] eNet Funk Wandsender 3fach System 55, Wippen mit Beschriftungsfeld Gira System 55 Klar / Reinweiß glänzend Merkmale: - Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. - Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen. - Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen. - Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. - Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. - Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren. - Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. - 2-farbige LED rechts und links der Tasten zur Signalisierung. - Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. - Bediensperren. - Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. - Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. - Update der Gerätesoftware. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C Funkfrequenz: 868,3 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Nennspannung: DC 3 V Batterie - Typ: 1 x CR 2450N - UN-Nr.: 3091 Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. - Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. - Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Lieferumfang: - Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5333 100 Klar / Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 112,32 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx