KNX Stellantrieb 3 [217600] KNX Stellantrieb 3 Heizung, Lüftung, Raumklima Merkmale: - Elektromotorischer Stellantrieb mit einem Binareingang (potenzialfrei) zur Montage auf Thermostat-Ventilunterteile (Empfehlung: Heimeier) zur Regelung von Heizungs- oder Kühlsystemen. - Geeignet fur die Raumtemperaturregelung z. B. an Heizkörpern, Radiatoren, Konvektoren oder Heizkreisverteilern an Fusbodenheizungen usw. - Aufschrauben auf Ventilkopf. - Anschluss M30×1,5 mm. - Integrierter Busankoppler. Der Stellantrieb ist ein Proportionalantrieb und kann direkt (ohne zusätzlichen Busankoppler) in das KNX System integriert werden. - Versorgungsspannung wird aus dem KNX System bezogen. - Integrierter Temperatursensor. - Integrierter Raumtemperaturregler. - Mechanische Anzeige des Ventilhubs. - Automatische Erkennung des Ventilhubs. - Ein Eingang. Dieser ist nutzbar als Binäreingang oder zum Anschluss eines externen Temperatursensors mit den Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, als Dimmwertgeber, als Temperaturwertgeber, als Helligkeitswertgeber, als Lichtszenennebenstelle mit und ohne Speicherfunktion, als Temperaturfernfühler oder als Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizung. - Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar), Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). - Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich. - Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step oder Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Step - Move - Step), Lamellenverstellzeit einstellbar. - Funktion Wertgeber: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich. - Lichtszenennebenstelle mit oder ohne Speicherfunktion. - Einsatz im Heizkreisverteiler möglich. - Schutz gegen festsitzende Ventile - Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). - Zyklische Überwachung der Stellgröße. - Störmeldeobjekt bei Antriebsfehler. - Notbetrieb über internen Temperatursensor. - 2 Zwangsstellungen oder 1 Zwangsstellung und 1 Grenzwertobjekt einstellbar. - Minimale und maximale Stellgrößenbegrenzung einstellbar. Technische Daten: KNX Medium: TP1-256 Ventil - Anschluss: M30 x 1,5 mm - Hub: 1,0 mm bis 4,2 mm - Stellkraft: 80 N bis 120 N Leitungslänge - Anschlussleitung: 1 m - Länge der Anschlussleitung je KNX Linie (gilt in Summe für alle in der Linie befindlichen Stellantriebe): max. 30 m - Binäreingang/Fernfühler: max. 10 m Anzahl Stellantriebe pro KNX Linie: max. 30 Stück Schutzart: IP40 Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C Hinweise: - In der Grundeinstellung passt der Stellantrieb auf Ventilunterteile der Fa. Heimeier. Für Ventilunterteile anderer Hersteller Adapter verwenden. Abmessungen in mm: B 79 x H 47 x T 79 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2176 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 240,47 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx