Gira eNet Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini pot.frei [542400] eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini, potenzialfrei Gira eNet Merkmale: - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Technische Daten: Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C Schaltvermögen AC 230 V: 16 A / AC1 Anschlussleistung - Glühlampen: 2300 W - HV-Halogen: 2000 W - gewickelter Trafo: 1000 VA - Gira Tronic-Trafo: 1500 W - Leuchtstofflampen, unkompensiert: 920 VA - LED-Lampen: typ. 500 W - Kompaktleuchtstofflampe: typ. 500 W - Kapazitive Last: 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt: max. 4 mm² Funkfrequenz: 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld): ca. 100 m Hinweise: - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Abmessungen in mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5424 00 Menge: 0 Stk Einzelpreis: 94,34 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx