Flächenschalter Reinweiß Automatiksch. Komfort 1,10 m [0661112] System 2000 Automatikschalter Komfort-Aufsatz Montagehöhe bis 1,10 m Gira Flächenschalter Reinweiß glänzend Merkmale: - In Verbindung mit einem System 2000 Schalteinsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z. B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden. - Bei Verwendung eines System 2000 Dimmeinsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. - Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, bei dem dann bei Bewegung eingeschaltet wird. - Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeitsschaltschwelle über eine Teach-in-Funktion. - Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. Technische Daten: Montagehöhe bis 1,10 m - Erfassungsbereich nach vorne: ca. 10 m - Reichweite zu jeder Seite: ca. 6 m Erfassungswinkel: 180° Helligkeitswert - einstellbar: ca. 0 bis 150 lx - fest: Tagbetrieb Empfindlichkeit: 100 bis 20 % Schutzart - System 55, Gira E22, Flächenschalter, S-Color: IP20 - TX_44: IP44 Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Nachlaufzeit: 10 s bis 30 min Hinweise: - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Das horizontale Erfassungsfeld findet bei einer Montagehöhe bis 1,10 m im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für den Außeneinsatz den System 2000 Automatikschalter bis Montagehöhe 2,20 m. - Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 0661 112 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 100,41 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx