System 55 Zimmermodul Signalleuchte [292200] Zimmermodul mit Signalleuchte Gira System 55 Programmneutral Merkmale: - Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs. - Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente. - Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber. - Das Zimmermodul mit Signalleuchte ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus. Es steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. - Rote Anzeige für Ruf/Notruf. - Weiße Anzeige für WC-Ruf. - Grüne Anzeige für Anwesenheit. Technische Daten: Schnittstellen: Gruppenbus zur Gruppenzentrale Anschlüsse - Spannungsversorgung: 4 x Schraubklemme - Gruppenbus: 2 x Schraubklemme - Komponenten: 9 x Schraubklemmen Hinweise: - Montage in eine Gerätedose 1fach. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. - Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich. Abmessungen in mm: B 55 x H 55 x T 18,5 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2922 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 158,01 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx