System 55 Zimmerterm. Arzt+Anwesenheit [292500] Zimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Gira System 55 Programmneutral Merkmale: - Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs. - Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente. - Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber. - Das Zimmerterminal ist die Schnittstelle zwischen Zimmerbus und Gruppenbus und steuert den Datenverkehr von den Zimmergeräten an die Gruppenzentrale und umgekehrt. Zur visuellen Rufsignalisierung auf dem Flur wird eine Zimmersignalleuchte angeschlossen. - Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. - Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. - Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display. - Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals. - Akustische und visuelle Meldung von Störungen im Zimmer. - Ansteuerung von bis zu acht Rufeinheiten. Technische Daten: Schnittstellen: Gruppenbus zur Gruppenzentrale Anschlüsse - Spannungsversorgung: 4 x Schraubklemme - Gruppenbus: 4 x Schraubklemme - Komponenten: 18 x Schraubklemme Montage: Gerätedose 1fach Hinweise: - Montage in eine Gerätedose 1fach. - Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. - Ein gemischter Betrieb von Zimmerterminals und Zimmermodulen ist möglich. - Die Bedienelemente eines Zimmers werden sternförmig mit dem Zimmerterminal verdrahtet. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 2925 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 342,15 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx