System 55 Zimmerterm. Arzt+Anwesenheit Plus [592500] Zimmerterminal Arztruf und Anwesenheit Plus Gira System 55 Programmneutral Merkmale: - Rote Ruf- bzw. Notruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. - Akustische Rufnachsendung durch Schallgeber. - Notfunktion bei Ausfall des Datenverkehrs. - Überwachung der angeschlossenen Rufauslöseelemente. - Akustische und/oder visuelle Meldung von Störungen im Zimmer. - Blaue Arztruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Gelbe Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht. - Sprechmöglichkeit zum Dienstzimmer über optional angeschlossenes Sprachmodul. - Rufanzeige über ein hintergrundbeleuchtetes 2 x 8-stelliges Punktmatrix-Display. - Drei kapazitive Tasten unterhalb des Displays zur Navigation durch das Menü des Zimmerterminals. Technische Daten: Anschlüsse - Zimmerbus: Steckklemme 5-polig - Stationsbus: Steckklemme 8-polig - Sprachmodul: Buchse 6-polig Montage: Gerätedose 2fach Einbautiefe: 30 mm Hinweise: - Um ein Zimmer mit Sprechfunktion auszurüsten, ist ein Zimmerterminal unbedingt erforderlich. - Das Zimmermodul eignet sich nur für Zimmer, die nicht mit Sprechfunktion ausgerüstet werden sollen. - Zimmerterminals und Zimmermodule können zusammen in einer Station betrieben werden. - Für Sprechfunktion ist das Sprachmodul Plus erforderlich. - Die Montage des Zimmerterminals und des optionalen Sprachmoduls erfolgt in separaten Gerätedosen. - Montage mit System 55 Abdeckrahmen 2fach. Lieferumfang: - Gerätedose für das Zimmerterminal liegt bei. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5925 00 Programmneutral Menge: 0 Stk Einzelpreis: 527,74 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx