System 55 Reinweiß D-Buchse 2f Plus [590703] Diagnostikbuchse 2fach Plus Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Auslösen des Diagnostikrufs durch ein angeschlossenes medizinisch technisches Gerät. - Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Technische Daten: Anschlüsse - Zimmerbus: Steckklemme 5-polig - Diagnostikbuchse: 2 x Buchse RJ11 Einbautiefe: 32 mm Hinweise: - Wichtiger Hinweis zur Zweckbestimmung! Der Anschluss von aktiven Medizinprodukten an der Diagnostikbuchse liegt in der alleinigen Verantwortung des Betreibers. Das Gira Rufsystem wird dadurch Teil eines medizinisch elektrischen Systems, es darf nur zur Weiterleitung von Informationen, unter Beachtung der DIN EN 60601-1-8 genutzt werden. Es darf nicht als Teil eines Verteilten Alarmsystems nach DIN EN 60601-1-8 verwendet werden, da eine verlässliche Übertragung von Signalen (Alarmen) nicht garantiert ist. Wird die Zweckbestimmung durch den Betreiber verändert und das Rufsystem als Teil eines medizinisch elektrischen Systems zur Weiterleitung von Alarmen verwendet, ist dies im Sinne § 12 MPG eine Eigenherstellung. Verwendet ein Betreiber das Gira Rufsystem als Teil eines Verteilten Alarmsystems gemäß der Definition der DIN EN 60601-1-8, dann betreibt er das Gira Rufsystem außerhalb der von Gira festgelegten Zweckbestimmung. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5907 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 132,23 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx