System 55 Cremeweiß Ruftaster Nebensteckk. Plus [590101] Ruftaster mit Nebensteckkontakt Plus Gira System 55 Cremeweiß glänzend Merkmale: - Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät. - Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Technische Daten: Anschlüsse - Zimmerbus: Steckklemme 5-polig - Sprachmodul: Buchse 6-polig - Stromstoßrelais: Schraubklemme 4-polig Nebensteckkontakt: Buchse RJ45 Einbautiefe: 32 mm Hinweise: - Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul. - Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5901 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 83,76 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 Reinweiß Ruftaster Nebensteckk. Plus [590103] Ruftaster mit Nebensteckkontakt Plus Gira System 55 Reinweiß glänzend Merkmale: - Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. - Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät. - Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf. Technische Daten: Anschlüsse - Zimmerbus: Steckklemme 5-polig - Sprachmodul: Buchse 6-polig - Stromstoßrelais: Schraubklemme 4-polig Nebensteckkontakt: Buchse RJ45 Einbautiefe: 32 mm Hinweise: - Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul. - Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät. Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5901 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 83,76 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx