Einsatz Cremeweiß VGA 15-p M-Klinke K-Peitsche [565901] Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 21 mm - Kabelpeitsche: mind. 57 mm Wellenimpedanz bei Kabelpeitsche: 75 Ω Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5659 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 71,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Reinweiß VGA 15-p M-Klinke K-Peitsche [565903] Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 21 mm - Kabelpeitsche: mind. 57 mm Wellenimpedanz bei Kabelpeitsche: 75 Ω Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5659 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 71,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Schwarz m VGA 15-p M-Klinke K-Peitsche [565910] Einsatz VGA 15-polig und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Schwarz matt Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 21 mm - Kabelpeitsche: mind. 57 mm Wellenimpedanz bei Kabelpeitsche: 75 Ω Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5659 10 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 71,11 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx