Einsatz Cremeweiß USB 3.0 A 2f Kpl. [568401] Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach Kupplung Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm - Kabelpeitsche: mind. 46 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5684 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 32,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Reinweiß USB 3.0 A 2f Kpl. [568403] Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach Kupplung Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm - Kabelpeitsche: mind. 46 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5684 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 32,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Schwarz m USB 3.0 A 2f Kpl. [568410] Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach Kupplung Gira System 55 Schwarz matt Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 20 mm - Kabelpeitsche: mind. 46 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5684 10 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 32,87 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx