Einsatz Cremeweiß HDMI™ USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche [568101] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Cremeweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 39 mm - Kabelpeitsche: mind. 51 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5681 01 Cremeweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 127,91 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Reinweiß HDMI™ USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche [568103] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Reinweiß glänzend Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 39 mm - Kabelpeitsche: mind. 51 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5681 03 Reinweiß glänzend Menge: 0 Stk Einzelpreis: 127,91 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Einsatz Schwarz m HDMI™ USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche [568110] Einsatz HDMI™ 2.0a + HDR, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Gira System 55 Schwarz matt Technische Daten: Einbautiefe - Kupplung: mind. 39 mm - Kabelpeitsche: mind. 51 mm Länge der Kabelpeitsche: 200 mm Hinweise: - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Fabrikat: Gira Bestell-Nr. 5681 10 Schwarz matt Menge: 0 Stk Einzelpreis: 127,91 Euro (o. MwSt.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx